Модуль безопасности - IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - 2700606

Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль вывода серии Inline для применения в системе SafetyBridge. Являясь составной частью станции Inline, модуль безопасности может быть подключен к любой точке системы INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET или PROFIBUS. Скорость передачи (500 кбод или 2 Мбод) задается с помощью установленного на модуле переключателя. В пределах станции должна быть настроена одна скорость передачи. Модуль оснащается четырьмя безопасными цифровыми выходами (2-канальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (1-канальное исполнение).

Преимущества для Вас

  • Генерирование и контроль протоколов SafetyBridge
  • Обработка логической схемы безопасности с заданными параметрами
  • SIL 3 согласно МЭК 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 согласно EN 62061
  • PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700606
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356585859
Вес/шт. (без упаковки) 353,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь