Реле сопряжения - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 2700581

Реле сопряжения для SIL 3 в приложениях с высокими и низкими требованиями, передает цифровые сигналы периферийным устройствам, широкодиапазонный вход 24 В...230 В, 2 цепи активации (1 до 60 В, 1 до 250 В) 1 цепь обратной связи, с безопасным отключением, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508
  • Узкая конструкция
  • Широкий диапазон входных напряжений
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700581
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 252 (C-6-2019)
GTIN 4046356916066
Вес/шт. (без упаковки) 227,600 GRM