Реле безопасности - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC - 2700574

Реле безопасности для двухпозиционного управления согласно EN 574 тип IIIC, до SILCL 3, кат. 4, PL e, контроль одновременности < 0,5 с, 2 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставные винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Тип IIIC согласно EN 574
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700574
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 225 (C-6-2019)
GTIN 4046356966979
Вес/шт. (без упаковки) 132,730 GRM