Реле безопасности - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - 2700570

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 3 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставная пружинная клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Двухканальное управление
  • 3 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700570
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 255 (C-6-2017)
GTIN 4046356912532
Вес/шт. (без упаковки) 134,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь