Базовый модуль - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Базовый модуль Nanoline 12 В DC. Оснащен 8 цифровыми входами, 2 аналоговыми входами (0...10 В) и 4 релейными выходными каналами. Могут быть добавлены каналы ввода-вывода, возможно использование до 3 модулей расширения ввода-вывода. Опциональные коммуникационные модули для установки сетевого или последовательного соединения. Опциональный пульт управления оснащен пользовательским интерфейсом. Для программирования используется nanoNavigator.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2700486
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 461 (C-8-2015)
GTIN 4046356646543
Вес/шт. (без упаковки) 364,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь