Клеммы Inline - IB IL 24 DI8/HD-PAC - 2700173

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2700173
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 147 (C-6-2017)
GTIN 4046356492485
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь