Оптический элемент - PSD-S OE LED FL RD - 2700115

Элемент светодиодной импульсной лампы, 24 В DC, красный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Замена элементов без использования инструмента
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Любые комбинации
  • Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
  • Малая потребляемая мощность
  • Высокая степень восприятия благодаря двойной вспышке
  • Степень защиты IP65

Коммерческие данные

Код заказа 2700115
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491105
Вес/шт. (без упаковки) 72,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь