Модуль ввода-вывода - ILB S3 AI4 AO2-2TX - 2692076

Inline Block IO аналоговый модуль ввода/вывода, Sercos III, входы: 0-20 мA, 4-20 мA, ±20 мA, 0-5 В, ±5 В, 0-10 В, ±10 В, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., выходы: 0-5 В, ±5 В, 0-10 В, ±10В, 0-20 мA, ±20 мA, 4-20 МA, 2-, 3-, 4-проводное подключение

Цена:

Описание изделия

Многофункциональный модуль аналогового ввода-вывода Inline Block IO характеризуется универсальностью применения. Четыре входа обеспечивают определение разницы значений аналоговых сигналов тока или напряжения, а также возможность подключения термометров сопротивления (RTD). Кроме того, к обоим выходам могут быть подключены исполнительные элементы, передающие сигналы тока или напряжения. В стандартном исполнении (с 2-, 3- или 4-проводной схемой подключения) предусмотрен зажим для подключения экрана. Аналоговые сигналы выдаются с 16-битным разрешением.
Соединительные штекерные модули оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются маркировочные карточки в соответствии с назначением модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные планки Zack ZBFM-6...

Преимущества для Вас

  • Выходы, защищенные от коротких замыканий
  • 2 экранированных аналоговых сигнальных выхода с 4 диапазонами напряжения и 3 диапазонами тока
  • Цепь питания датчика со встроенной поканальной защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Регулируемое время фильтрации
  • 4 диапазона измерений напряжения и 3 диапазона измерений тока
  • 4 экранированных аналоговых входа дифференцированного сигнала и четыре универсальных RTD-входа
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2692076
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 175 (C-8-2013)
GTIN 4046356303224

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь