Устройство сопряжения с шиной - AXL BK PN - 2688019

Устройство сопряжения с шиной Axioline для PROFINET (с цоколем и штекерным разъемом)

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс является связующим звеном между сетью PROFINET и системой Axioline.
К существующей системе PROFINET Вы можете в любом месте при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline.
Для проведения пусконаладочных испытаний Вы можете включить станцию Axioline независимо от подключенной сети посредством сервисного интерфейса или через порт Ethernet на шинном интерфейсе.

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Минимальная длительность цикла PROFINET при RT: 250 мкс
  • Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
  • PROFINET RT
  • Стандартная длительность цикла системной шины Axioline ок. 10 мкс
  • 2 разъема RJ45 (со встроенным коммутатором)
  • Замена модуля без использования ПО
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2688019
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 150 (C-8-2013)
GTIN 4046356501613
Вес/шт. (без упаковки) 195,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь