новые

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 307 мм, Тип подключения QUICKON, Оптика с широким лучом

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ударная прочность IK-Code 06
  • Цветовая температура 5000 К
  • степень защиты IP67
  • Светодиодная технология

Коммерческие данные

Код заказа 2402991
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 494 (C-6-2017)
GTIN 4055626244037
Вес/шт. (без упаковки) 687,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь