Сенсорная панель - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401172
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626100913
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь