Сенсорная панель - TP154STM/100130003 S00068 - 2400999

Сенсорная панель с 39,12 см / 15,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 млн цветов , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400999
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109879
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь