Панель PC - TP121GTM/900330004 S00074 - 2400878

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Visu+ Demo-Runtime. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400878
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626108797

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь