Сенсорная панель - TP11AM/742001 S00001 - 2400866

Сенсорная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: CAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400866
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097244
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь