Промышленный ПК - VL2 BPC 7000 - 2400333

Промышленный блочный ПК (BPC) Valueline® безвентиляторный со степенью защиты IP30 и процессором Intel® Core™ i5-4300U и ОЗУ до 16 Гбайт. Опции для накопителя большой емкости включают HDD и SSD. Имеется опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Конфигурируется как блочный ПК (BPC)
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Высокопроизводительный и энергоэффективный процессор Intel® Core™ i5
  • Блочный ПК (BPC): IP30
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров

Коммерческие данные

Код заказа 2400333
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 27 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 4 800,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь