An error occured while your request was computed

Описание изделия

Конфигурируемый блочный ПК Basicline 7000 имеет процессор Intel® Core™ i7-3555LE с 2,5/3,2 ГГц, используемый благодаря своей сбалансированности между вычислительной и графической составляющими, а также своей энергоэффективности. Благодаря прочной конструкции и широким возможностям ввода-вывода Basicline 7000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM может быть также сконфигурирован для протокола RS-422 или RS-485. BL BPC 7000 можно конфигурировать для различных опций. BL BPC 7001 сконфигурирован для работы с любой операционной системой и картами памяти большой емкости (CF, SSD или HDD).

Преимущества для Вас

  • IP20 degree of protection
  • Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
  • Три COM-порта

Коммерческие данные

Код заказа 2400083
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 119 (C-8-2015)
Вес/шт. (без упаковки) 5 443,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь