Преобразователи постоянного тока, с защитной лакировкой - QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO - 2320568

Преобразователь DC QUINT для установки на несущую рейку с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первич. такт, защитное покрытие, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A

Цена:

Описание изделия

Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.

Преимущества для Вас

  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
  • Оптимальная защита за счет нанесения покрытия методом окунания, для применения в условиях влажности воздуха 100 %
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320568
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 297 (C-4-2019)
GTIN 4046356693639
Вес/шт. (без упаковки) 1 700,000 GRM
Страна происхождения CN (Китай)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости