Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335

Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 38 А-ч, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Цена:

Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Преимущества для Вас

  • Максимальная продолжительность автономной работы
  • Состоит из 2-х батарейных блоков на 12 В и одного электронного контрольного прибора
  • Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320335
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 287 (C-4-2017)
GTIN 4046356599061
Вес/шт. (без упаковки) 25 300,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь