Источник бесперебойного питания - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 2320254

ИБП с технологией IQ и интегрированным энергоаккумулятором для крепления на несущей рейке, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A, энергоаккумулятор: свинцово-кислотный 1.3 Ач, включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Цена:

Описание изделия

Модули ИБП с интегрированным энергоаккумулятором отличаются особой компактностью: в одном корпусе объединены модуль ИБП и энергоаккумулятор. Достаточно всего предварительно включить один источник питания.

Преимущества для Вас

  • Простота эксплуатации благодаря функции автоматического распознавания батареи, замены батареи в рабочем режиме без использования инструментов и передаче данных через IFS-интерфейс
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 1,5 от номинального
  • Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря технологии SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Универсальность устройства благодаря пакету сертификатов о прохождении испытаний на допуск и широким возможностям в области параметрирования и диагностики
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320254
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 294 (C-4-2017)
GTIN 4046356554145
Вес/шт. (без упаковки) 2 377,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь