Источник бесперебойного питания - QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - 2320212

Источник бесперебойного питания с технологией IQ для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A, включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Цена:

Описание изделия

С помощью модуля БП на 24 В пост. тока с выходным током от 5 до 40 А вы можете сформировать индивидуальное решение на основе комбинации источника питания, модуля БП и энергоаккумулятора.

Преимущества для Вас

  • Простота эксплуатации благодаря функции автоматического распознавания батареи, замены батареи в рабочем режиме без использования инструментов и передаче данных через IFS-интерфейс
  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора
  • Быстрая зарядка аккумулятора
  • Комплексная система сигнализации и параметрирования
  • Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря технологии SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 1,5 от номинального
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320212
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 274 (C-4-2017)
GTIN 4046356554138
Вес/шт. (без упаковки) 500,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь