Преобразователи постоянного тока - QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - 2320131

Преобразователь DC QUINT для монт. рейки с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 12 В DC, выход: 24 В DC / 5 A

Цена:

Описание изделия

Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.

Преимущества для Вас

  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
  • Предупредительный функциональный контроль распознает критические рабочие состояния до возникновения неисправности
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320131
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 250 (C-4-2017)
GTIN 4046356482240
Вес/шт. (без упаковки) 700,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь