Описание изделия
Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
Преимущества для Вас
- Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
- Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
- Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
- Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
Коммерческие данные
Код заказа |
2320102 |
Упаковочная единица |
1 stk |
Страница каталога |
Стр. 292 (C-4-2019) |
GTIN |
4046356481892 |
Вес/шт. (без упаковки) |
1 700,000 GRM |
Страна происхождения |
CN (Китай) |
"$pageName" в