Преобразователи постоянного тока - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021

Преобразователь постоянного тока MINI для несущей рейки, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC/0,7 A

Цена:

Описание изделия

Преобразователь постоянного тока MINI для КИПиА.
С помощью преобразователей пост. тока можно менять уровень напряжения, восстанавливать подачу напряжения на концах длинных проводников и формировать независимые системы подачи питания путем гальван. изоляции.

Преимущества для Вас

  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320021
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 257 (C-4-2017)
GTIN 4046356479448
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь