Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с функцией визуальной диагностики, для DeviceNet™, CAN, CANopen® до 1000 кбит/с, оконечное устройство, интерфейсы: 1 x CAN, 1 x аварийный сигнал, 1 x LWL (BFOC), 850 нм, для кабеля на основе стекловолокна и PCF (многомодовый)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Скорость передачи данных до 1000 Кбит/с
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (DeviceNet // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313999
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 327 (C-6-2017)
GTIN 4046356513807
Вес/шт. (без упаковки) 232,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь