Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708

Штекер D-SUB, 9-контактный, контактный штырек, подвод кабеля под углом 90°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с с гнездовой частью PG-D-SUB для подключения программирующего устройства, нагрузочное сопротивление подключается посредством ползункового переключателя, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313708
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 375 (C-6-2017)
GTIN 4046356514156
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь