Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Второе поколение FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), программируется на языке BASIC, для создания собственных решений по преобразованию сигналов последовательного интерфейса RS-232/422/485 в сигналы Ethernet. С примерами программ, дополнительным ПО и документацией для пользователей

Цена:

Преимущества для Вас

  • Управление через веб-интерфейс
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • свободное программирование на языке программирования BASIC
  • Создание собственной визуализации на веб-сервере
  • ПО для виртуальных COM-портов входит в комплект поставки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313465
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 412 (C-8-2013)
GTIN 4046356451338
Вес/шт. (без упаковки) 194,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь