Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Т-образные устройства сопряжения для сетей Ethernet, для сопряжения 2x RJ45 и 2x SC-RJ LWL, 660 нм, расстояние 100 м при использовании волокна HCS, для всех типов сетевых структур, резервирование с помощью RSTP + FRD, конфигурирование с помощью WBM, IGMP-Snooping, многоадресная фильтрация, VLAN, SNMP и зеркалирование портов.

Цена:

Описание изделия

Компактный 4-портовый медиапреобразователь обеспечивает возможность простого и экономичного формирования сетей Ethernet в области систем автоматизации. Благодаря наличию разъемов SCRJ и расширенному температурному диапазону от -20 °C до +55 °C он идеально соответствует требованиям промышленных приложений. Встроенное ПО обеспечивает возможность создания резервных сетей, их диагностики и контроля посредством стандартных IT-протоколов.

Преимущества для Вас

  • Управление через веб-интерфейс
  • Компактный корпус
  • Постоянный контроль состояния оптоволока с помощью светодиодной гистограммы
  • Сигнальные контакты для передачи сигналов тревоги
  • Многоадресная фильтрация с проверкой сетевого трафика IGMP
  • Резервное питание
  • Расширенный температурный диапазон от -20 °C до 55 °C
  • Фильтры и значения SNMP
  • Определение приоритетных портов с помощью V-LAN 802.1Q
  • Зеркалирование портов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313164
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Вес/шт. (без упаковки) 230,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь