Гибридный пускатель - ELR W3- 24DC/500AC- 0,4I - 2297824

На рисунке показан вариант ELR W3- 24DC/500AC- 2I

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 0,4 А, настраиваемая схема отключения при перегрузке

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2297824
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356361965

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь