Управление двигателем - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

На рисунке показана модель: EMM 3- 24DC/500AC-16

Электронный блок управления двигателем, для работы с внешним трансформатором тока - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и установки, обеспечивающее оптимальную защиту для всех классов мощности. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность соединения с системой INTERFACE и PROFIBUS-GATEWAY-IFS с помощью соединителей TBUS
  • Возможность свободного параметрирования порогов сигнализации и переключения
  • Цифровые выходы управляют внешними коммутационными элементами
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2297497
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175753
Вес/шт. (без упаковки) 263,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь