Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S/LA - 2281665

На рисунке показана модель FLKM-D37 SUB/B/LA

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, со светодиодами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 50

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2281665
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 249 (IF-2007)
GTIN 4017918054915
Вес/шт. (без упаковки) 307,580 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь