Интерфейсный модуль - FLKM 16/LA - 2281461

На рисунке показан 34-контактный вариант

Модуль VARIOFACE со светодиодами, с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с короткими или удлиненными защелками, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 16

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2281461
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054717
Вес/шт. (без упаковки) 102,480 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь