Корпус для электроники - ME MAX 22,5 F G 3-3 BU - 2279198

Нет доступных изображений

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Корпус в сборе, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2279198
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285384
Вес/шт. (без упаковки) 36,480 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь