Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO RD S71 - 2278843

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: красный, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2278843
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356328340
Вес/шт. (без упаковки) 9,620 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь