Ответная часть - MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - 2278319

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, Цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части для корпусов ME и ME MAX
  • Шаг: 3,5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2278319
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292658
Вес/шт. (без упаковки) 1,470 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь