Трансформатор тока - PACT MCR-V2C- 8020-105 - 2277501

Допускающий официальную поверку шинный трансформатор, первичный ток на выбор 400...1500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности на выбор 0,2 / 0,2S или 0,5 / 0,5S, номинальная мощность на выбор. Опционально: Поверка трансформатора и разработка локальных сертификатов. .

Цена:

Описание изделия

За процедуру поверки трансформаторов тока взимаются установленные федеральными законами сборы, которые исчисляются в зависимости от величины расчетного тока в первичном контуре.

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(500...2000) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 70 мм
  • Размер шины: 2 x 80 x 10 мм; 60 x 60 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277501
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 229 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 442,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь