Трансформатор тока - PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 - 2276285

Шинный трансформатор, первичный ток 750 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(400...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм
  • Размер шины: 80 x 15 мм, 2 x 60 x 10 мм, 3 x 50 x 10 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2276285
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502702
Вес/шт. (без упаковки) 482,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь