Трансформатор тока - PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 - 2276230

Шинный трансформатор, первичный ток 1600 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2000) A
  • Размер шины: 60 x 40 мм; 50 x 50 мм
  • Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2276230
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502894
Вес/шт. (без упаковки) 391,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь