Блок для установки плат - SKBI 32/F/ZB - 2261096

Блоки для установки плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2261096
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053833
Вес/шт. (без упаковки) 201,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь