Полусфера корпуса - UCS HH 237-195 7035 - 2203356

Полусфера корпуса для сборки корпусов UCS размерами 237 x 195 мм; материал поликарбонат; цвет светло-серый аналогичный RAL 7035

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
  • Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
  • Практичные возможности индивидуализации
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 2203356
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626427720
Вес/шт. (без упаковки) 219,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь