новые

Корпус для электроники - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Корпус дисплея 5,6"/5,7", светло-серый, выполнен из двух полусфер, четыре торцевые заглушки, в комплекте с винтами и контактами аккумуляторного отсека, окошко слева. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, поверхность клавиатуры справа, углубление для аккумул. отсека

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в серию DCS
  • Корпусы дисплеев мобильных и стационарных устройств управления
  • Установка TFT-дисплеев и пленочных клавиатур
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Коммерческие данные

Код заказа 2203175
Упаковочная единица 2 stk
GTIN 4055626378312
Вес/шт. (без упаковки) 300,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь