Корпус для электроники - HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203161

Портативный корпус C-Medium светло-серый, лицевая панель плоская, закрытый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с двумя торцевыми заглушками и винтами

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Данный артикул является изделием серии HCS
  • Для мобильных устройств
  • Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
  • Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Коммерческие данные

Код заказа 2203161
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626377742
Вес/шт. (без упаковки) 203,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь