Корпус для электроники - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В ассортименте исполнение шириной 75,2 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления
  • L-конструкция

Коммерческие данные

Код заказа 2202621
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626199269

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь