Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Технология Push in, Цвет пружинного размыкающего контакта: синий / белый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202605
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626296241

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь