Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581

Установочный корпус, длина: 111,9 мм, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 20,94 мм, высота: 16,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202581
Упаковочная единица 30 stk
Минимальный объем заказа 30 stk
GTIN 4055626146225
Вес/шт. (без упаковки) 2,750 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь