Штекер - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Шинный соединитель для подключения модулей BC на монтажную рейку, подходит для BC DEV-KITS, содержит HBUS 107,6 и тонкую полоску

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шинные соединители для монтажной рейки шириной 107,6 мм с 16 контактами (14 параллельных, 2 последовательный)
  • Возможность передачи до 3 A на контакт
  • Возможность использования до 60 В

Коммерческие данные

Код заказа 2202545
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626142456
Вес/шт. (без упаковки) 27,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь