Разъем печатной платы - PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - 2202346

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202346
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4055626058818
Вес/шт. (без упаковки) 2,560 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь