Разъем печатной платы - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - 2202332

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, размер шага: 3,5 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202332
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626051369
Вес/шт. (без упаковки) 3,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь