Разъем печатной платы - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Штекер HSC-рush-in, для разъема на плату HSC с защитой от прикосновений, 1 ед., со встроенным контрольным отводом, 6 полюсов, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202234
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4055626023090
Вес/шт. (без упаковки) 3,820 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь