Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

Нет доступных изображений

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 8 A, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202194
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626014494

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь