Корпус для электроники - ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - 2202155

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2202155
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626004242

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь